Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
DOCERAM
Description
Electrode cap with hole - With hole D20
Bill of material
1111-ZK-30008
ARTNR
Article number
DESC
Beschreibung
Elektrodenkappe mit bohrung D20 Mit Bohrung D20
D1
Outer diameter (D1)
20 mm
D2
Inner diameter (D3)
15 mm
L2
Gesamtlänge (L2)
22 mm
L1
Depth (L1)
11.5 mm
G
Gewind (G)
INFO
Info link
Info link
PDF
PDF Datasheet
Datasheet