카탈로그: DOCERAM
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DOCERAM
1111-ZK-30008
DOCERAM
Welding Technology
Screw shafts with hole
Powered by
CAD모델 선택
{doceram/schweistechnik/elektrodenkappe_mit_bohrung/elektrodenkappe_mit_bohrung_d20.prj},{NB=1111-ZK-30008},{ARTNR=1111-ZK-30008},{DESC=Elektrodenkappe mit bohrung D20 Mit Bohrung D20},{D1=20},{D2=15},{L2=22},{L1=11.5},{G=M8},{INFO=Info link},{PDF=Datenblatt},{MCEP=MIN},{A=6.5},{B=5},{KF=NV},{FU=NV},{DATALINK=https://doceram.partcommunity.com?catalog=doceram&part=1111-ZK-30008}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
DOCERAM
Description
Electrode cap with hole - With hole D20
Bill of material
1111-ZK-30008
ARTNR
Article number
1111-ZK-30008
1111-ZK-30008
DESC
Beschreibung
Elektrodenkappe mit bohrung D20 Mit Bohrung D20
D1
Outer diameter (D1)
20
mm
D2
Inner diameter (D3)
15
mm
L2
Gesamtlänge (L2)
22
mm
L1
Depth (L1)
11.5
mm
G
Gewind (G)
M8
M8
INFO
Info link
Info link
PDF
PDF Datasheet
Datasheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청