Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
DOCERAM
Description
Electrode cap with hole - With hole D20
Bill of material
1111-ZK-30008
ARTNR
Article number
DESC
Beschreibung
Elektrodenkappe mit bohrung D20 Mit Bohrung D20
D1
Outer diameter (D1)
20 mm
D2
Inner diameter (D3)
15 mm
L2
Gesamtlänge (L2)
22 mm
L1
Depth (L1)
11.5 mm
G
Gewind (G)
INFO
Info link
Info link
PDF
PDF Datasheet
Datasheet
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型