Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
E Type - QD Bushing
Bill of material
120509
PN
Part Number
BS
Bushing Symbol
BORE
Bore
英寸
BORE11
英寸
BK
Bushing Keyway
英寸
SK
Shaft Keyseat (Ref)
英寸
BTQ
Bushing Torque Capacity
20.000 Lb-in
A
0.88 英寸
B
B Diameter
3.83 英寸
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
7.50 英寸
CS
C Hub Dia.-Steel
6.50 英寸
D
D Diameter
6.00 英寸
E
2.75 英寸
F
1.63 英寸
G
0.25 英寸
WEIGHT
Average Weight
9 Lbs
BC
Bolt Circle
5.00 英寸
NS
Number of Screw
3
SS
Screw Size
1/2x2-3/4 英寸
ST
Screw Torque
720 Lb-in
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
1.25 英寸
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
3.19 英寸
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
3.13 英寸
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
5.06 英寸
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
3.18 英寸
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
5.13 英寸
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
4.43 英寸
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
6.38 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型