120152
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_f_metric.prj},{NB=120152},{PN=120152},{BS=F-70},{MAT=Steel},{BORE=70},{BK=20x4.9},{SK=20x12},{W=25},{D1=5.4},{BTQ=3390},{A=25.4},{B=115.5},{CI=196.9},{CS=184.2},{D=168.4},{E=95.3},{F=63.5},{G=8.6},{WEIGHT=14},{BC=142.9},{NS=3},{SS=M14x2},{BL=100},{NDM=14.000},{KDM=11.835},{ST=100},{S=3.048},{LCO=32.512},{LC=78.74},{MCO=104.902},{MC=150.876},{LRO=106.172},{LR=152.4},{MRO=139.7},{MR=185.674}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
F Type Metric - QD Bushing
Bill of material
120152
PN
Part Number
120152
120152
BS
Bushing Symbol
F-70
F-70
MAT
Material
Steel
BORE
Bore
70
70
mm
BK
Bushing Keyway
20x4.9
20x4.9
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref)
20x12
20x12
mm
BTQ
Bushing Torque Capacity
3390
Nm
A
25.4
mm
B
B Diameter
115.5
mm
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
196.9
mm
CS
C Hub Dia.-Steel
184.2
mm
D
D Diameter
168.4
mm
E
95.3
mm
F
63.5
mm
G
8.6
mm
BC
Bolt Circle
142.9
mm
NS
Bolt Quantity
3
SS
Bolt Size
M14x2
mm
BL
Bolt Lenght
100
mm
ST
Bolt Torque
100
Nm
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
32.512
mm
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
78.74
mm
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
104.902
mm
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
150.876
mm
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
106.172
mm
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
152.4
mm
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
139.7
mm
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
185.674
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청