Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
J Type - QD Bushing
Bill of material
120619
PN
Part Number
BS
Bushing Symbol
BORE
Bore
英寸
BK
Bushing Keyway
英寸
SK
Shaft Keyseat (Ref)
英寸
BTQ
Bushing Torque Capacity
45.000 Lb-in
A
1.13 英寸
B
B Diameter
5.14 英寸
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
9.00 英寸
CS
C Hub Dia.-Steel
8.00 英寸
D
D Diameter
7.25 英寸
E
4.63 英寸
F
3.18 英寸
G
0.38 英寸
WEIGHT
Average Weight
21 Lbs
BC
Bolt Circle
6.25 英寸
NS
Number of Screw
3
SS
Screw Size
5/8x4-1/2 英寸
ST
Screw Torque
1620 Lb-in
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
1.41 英寸
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
3.22 英寸
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
4.94 英寸
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
6.75 英寸
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
3.93 英寸
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
5.75 英寸
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
5.50 英寸
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
7.31 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型