120108
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_sd_metric.prj},{NB=120108},{PN=120108},{BS=SD-35},{MAT=Ductile Iron},{BORE=35},{BK=10x3.3},{SK=10x8},{W=12},{D1=3.3},{BTQ=565},{A=10.9},{B=55.4},{CI=96.8},{CS=88.9},{D=80.8},{E=46.0},{F=31.8},{G=3.1},{WEIGHT=1.6},{BC=68.3},{NS=3},{SS=M6x1},{BL=50},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{ST=11.5},{S=3.048},{LCO=16.764},{LC=69.088},{MCO=52.324},{MC=104.902},{LRO=52.324},{LR=104.902},{MRO=66.802},{MR=118.872}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
SD Type Metric - QD Bushing
Bill of material
120108
PN
Part Number
120108
120108
BS
Bushing Symbol
SD-35
SD-35
MAT
Material
Ductile Iron
BORE
Bore
35
35
mm
BK
Bushing Keyway
10x3.3
10x3.3
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref)
10x8
10x8
mm
BTQ
Bushing Torque Capacity
565
Nm
A
10.9
mm
B
B Diameter
55.4
mm
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
96.8
mm
CS
C Hub Dia.-Steel
88.9
mm
D
D Diameter
80.8
mm
E
46.0
mm
F
31.8
mm
G
3.1
mm
BC
Bolt Circle
68.3
mm
NS
Bolt Quantity
3
SS
Bolt Size
M6x1
mm
BL
Bolt Lenght
50
mm
ST
Bolt Torque
11.5
Nm
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
16.764
mm
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
69.088
mm
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
52.324
mm
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
104.902
mm
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
52.324
mm
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
104.902
mm
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
66.802
mm
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
118.872
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청