Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 30
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
TL-4545-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117434
BORE
Bore
Дюйм
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
Дюйм
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Дюйм
TC
Torque Capacity
110.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
2.450 lbs-in
A
6.38 Дюйм
B
4-1/2 Дюйм
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
9.50 Дюйм
CS
Steel Hub Diameter
8.75 Дюйм
D
Bolt Circle
6.130 Дюйм
FQ
Quantity - Number of Bolts
3 Дюйм
FS
Size of Bolts
3/4-10NC2 x 2-1/8 Дюйм
LH
Standard Hex Key
2.63 Дюйм
LS
Short Key
1.94 Дюйм
MH
Standard Hex Key
4.75 Дюйм
MS
Short Key
4.1 Дюйм