Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 30
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
TL-4545-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117434
BORE
Bore
英寸
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
英寸
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
英寸
TC
Torque Capacity
110.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
2.450 lbs-in
A
6.38 英寸
B
4-1/2 英寸
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
9.50 英寸
CS
Steel Hub Diameter
8.75 英寸
D
Bolt Circle
6.130 英寸
FQ
Quantity - Number of Bolts
3 英寸
FS
Size of Bolts
3/4-10NC2 x 2-1/8 英寸
LH
Standard Hex Key
2.63 英寸
LS
Short Key
1.94 英寸
MH
Standard Hex Key
4.75 英寸
MS
Short Key
4.1 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型