Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Motor Mount - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
TA0107HMMMA10
PNH
Part Number
900092
DESCRIPTION
Description
W
Weight
16.1 kg
US
Unit Selection
PO
Reducer Position
BDIM
B
BMIN
Lateral Adjustment B Min
N/A Inch
BMAX
Lateral Adjustment B Max
3.33 Inch
DB
Variable D position B&D
10.20 Inch
DC
Variable D position A&C
12.13 Inch
G
0.00 Inch
K
0.00 Inch
L
0.00 Inch
M1B
M1 Value Position B
0.00 Inch
M1D
M1 Value Position D
0.00 Inch
M2B
M2 Value Position B
0.00 Inch
N
0.00 Inch
O
0.00 Inch
P
0.00 Inch
T
0.00 Inch
U
0.00 Inch
AF
0.00 Inch
AP
0.00 Inch
MHMAX
H Max.
369 mm
MHMIN
H Min.
249 mm
E
1.27 Inch
Z
0.38 Inch
MW
W
87 mm
MA
A
109 mm
MB
B
416 mm
MC
C
267 mm
ML1MIN
L1 Min.
77 mm
ML1MAX
L1 Max.
164 mm
CD
Center Distance
Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)