TA0107HMMMA10
Dodge
Gearing
Torque-Arm Family
Torque-Arm II (TAII)
Accessories
Motor Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/gearing/shaft_mount_belt_driven/torque_arm_ii_taii/accessories/motor_mounts/ta2_motor_ma_asmtab.prj},{NB=TA0107HMMMA10},{DESCRIPTION=TA0107HMM},{US=M},{PO=A},{BDIM=1.000},{BMAX=3.33},{DB=10.20},{DC=12.13},{M1AC=7.95},{M2AC=10.32},{M2D=12.18},{M3AC=12.69},{M3B=13.19},{M3D=14.55},{M4AC=15.06},{AFM=4.91},{CD=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Motor Mount - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
TA0107HMMMA10
PNH
Part Number
900092
DESCRIPTION
Description
TA0107HMM
TA1107HMM
TA2115MM
TA3203MM
TA4207MM
TA5215MM
TA6307MM
TA7315MM
TA8407MM
TA9415MM
TA10507MM
TA12608MM
TA0107HMM
TA1107HMM
TA2115MM
TA3203MM
TA4207MM
TA5215MM
TA6307MM
TA7315MM
TA8407MM
TA9415MM
TA10507MM
TA12608MM
W
Weight
16.1 kg
US
Unit Selection
Metric
Inch
Metric
Inch
PO
Reducer Position
Position A
Position B
Position C
Position D
Position A
Position B
Position C
Position D
BDIM
B
Bmin
Bmax
Bmin
Bmax
BMIN
Lateral Adjustment B Min
N/A
인치
BMAX
Lateral Adjustment B Max
3.33
인치
DB
Variable D position B&D
10.20
인치
DC
Variable D position A&C
12.13
인치
G
0.00
인치
K
0.00
인치
L
0.00
인치
M1B
M1 Value Position B
0.00
인치
M1D
M1 Value Position D
0.00
인치
M2B
M2 Value Position B
0.00
인치
N
0.00
인치
O
0.00
인치
P
0.00
인치
T
0.00
인치
U
0.00
인치
AF
0.00
인치
AP
0.00
인치
MHMAX
H Max.
369
mm
MHMIN
H Min.
249
mm
E
1.27
인치
Z
0.38
인치
MW
W
87
mm
MA
A
109
mm
MB
B
416
mm
MC
C
267
mm
ML1MIN
L1 Min.
77
mm
ML1MAX
L1 Max.
164
mm
CD
Center Distance
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청