Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Maximum Bore Straight Bore Reducer 1107H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
T2S12FAM1015613.8
RMO
Reducer Mount Options
MO
Motor Mounting Options
PO
Reducer position
BG
Belt Guard
RODO
Rod Options
LR
Rod Length
Pollici
BDIM
Lateral Adjustment B
DSD
Drive Shaft Diameter
DSM
Drive Shaft Material
SD
Screw Diameter
MF
Motor Frame
CMIN
Center Distance Min.
Pollici
CMAX
Center Distance Max.
Pollici
CD
Center Distance
Pollici
RS
Reducer Size
AGC
AGMA Code
ACR
Actual Ratio
W
Weight
lbs
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей