T2S12RAM1M610156351 M
Dodge
Gearing
Torque-Arm Family
Torque-Arm II (TAII)
Gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/gearing/shaft_mount_belt_driven/torque_arm_ii_taii/gearboxes/ta2m_r1107s_asmtab.prj},{NB=T2S12RAM1M610156351_M_M},{A1=148},{B1=45},{C=78},{D=30},{E1=89},{H=92},{J=28},{K=88},{L=27},{M1=129},{N=223},{P1=94},{Q=83},{S=63.5},{U=275},{V=137},{W=114},{X=331},{Y=114.1},{Z=0},{HH=24},{PP=165},{UU=219},{VV=110},{AA=0.5680},{AB=0.8200},{AC=8.000},{AD=0.35},{AE=3.6400},{AF=1.4500},{AG=1.8700},{AI=1.7000},{AJ=2.0},{AK=0.202500},{AL=0.202500},{AM=0.5000},{AN=0.3125},{AO=0.7500},{AP=0.125},{AS=1.702},{AT=1.80},{AU=1.94},{AX=0.00},{AY=0.0000},{RA=45},{RB=45},{RE=1.25},{RF=2.2567},{RG=25.0000},{BA=0.0000},{BB=0.6458},{BBC=2.8871},{BBD=2.1572},{BBF=1.8971},{BBG=4.4900},{BBH=7.0000},{KDM=0.0000},{KDN=0.2500},{BBI=0.0000},{DEEP=0.75},{KDN1=0.3750},{KDM1=0.3070},{BBJ=0.0600},{BBJ1=0.2000},{BBK=5.8757},{BBL=3.226},{DEEP1=0.75},{BBM=1.750},{BBN=3.7000},{BBO=2.3500},{BBP=1.18},{BBT=0.0300},{BBU=3.6600},{BBV=1.15},{BBX=0.72},{BBY=0.0000},{BBZ=0.0380},{BBW=0.375},{LUB1=0.4},{LUB2=0.2800},{BCF=0.00},{BCC=3.707800},{BCD=0.000000},{BCE=0.056},{SS=0.2500},{LRMIN=610.0},{LRMAX=762.0},{RODNY=6.030},{RODNX=6.340},{RODLY=8.780},{RODRY=8.780},{RODMY=6.0300},{DODA=0.0058},{RODLX=3.240},{KL=85.000},{MD=T2S12},{RMO=R},{MO=M1},{PO=A},{RODO=M},{LR=610},{BDIM=1},{DSD=},{DSM=},{SD=},{MF=56},{CD=351}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Straight Bore Reducer 1107H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
T2S12RAM1M610156351_M
PN
Part Number
T2S12RAM1M610156351_M
T2S12RAM1M610156351_M
RMO
Reducer Mount Options
Shaft Mount Drive
Screw Conveyor Drive
Flange Mount Drive
Shaft Mount Drive
Screw Conveyor Drive
Flange Mount Drive
MO
Motor Mounting Options
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
PO
Reducer position
Position A
Position B
Position C
Position A
Position B
Position C
RODO
Rod Options
Max Right Rod Position
Max Right Rod Position
LR
Rod Length
mm
값 입력 LR
Rod Length
mm
cm
inch
ft
확인
BDIM
Lateral Adjustment B
Bmin
Bmax
Bmin
Bmax
DSD
Drive Shaft Diameter
Not Available
Not Available
DSM
Drive Shaft Material
Not Available
Not Available
SD
Screw Diameter
Not Available
Not Available
MF
Motor Frame
56
143T
145T
182T
184T
213T
215T
254T
56
143T
145T
182T
184T
213T
215T
254T
CMIN
Center Distance Min.
351
mm
CMAX
Center Distance Max.
455
mm
CD
Center Distance
mm
값 입력 CD
Center Distance
mm
cm
inch
ft
확인
RS
Reducer Size
TA1107H09MS
TA1107H09MS
AGC
AGMA Code
107D09
107D09
WEIGHT
Weight
26.4
26.4
kg
A1
148
mm
B1
45
mm
C
C1
78
mm
D
30
mm
E1
89
mm
F
Dia (F)
25h8
KEY
Key
8x7x85
H
92
mm
J
28
mm
K
88
mm
L
27
mm
M1
129
mm
N
223
mm
P1
94
mm
Q
83
mm
R
R Bolt
M10
S
63.5
mm
T
610
mm
U
275
mm
V
137
mm
W
114
mm
X
331
mm
Y
114.1
mm
Z
0
mm
HH
24
mm
PP
165
mm
UU
219
mm
VV
110
mm
KL
85.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청