129238
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/p2b_gtmah_asmtab_i.prj},{NB=129238},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{SS1=1.9375000},{PN=129238},{DESCRIPTION=P2B-GTMAH-115},{WEIGHT=12.3},{LUBE=},{A=1-59/64},{A1=1.9218750},{B=8-7/8},{B1=8.8750000},{C=2-5/16},{C1=2.3125000},{BOD=3.93700},{D=3.9370},{DMIN=6-3/8},{DMIN1=6.3750000},{DMAX=7-7/16},{DMAX1=7.4375000},{F=5/8},{G=1-7/32},{G1=1.2187500},{H=7/8},{H1=0.8750000},{J=4-15/16},{J1=4.9375000},{L=3-1/4},{L1=3.2500000},{M=2-1/2},{M1=2.5000000},{R=45/64},{R1=0.7031250},{S=1-7/32},{S1=1.2187500},{U=3-15/16},{U1=3.9375000},{V=7-7/8},{V1=7.8750000},{W=13/16},{W1=0.8125000},{X=3/16},{X1=0.1875000},{Z=1-3/16},{Z1=1.1875000},{INFO=Infotext},{PPATH=p2b_gtmah_templ_i.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight Medium Duty Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - GTMAH Air Handling Medium Duty Pillow Blocks
Bill of material
129238
SERIES
Series
211
211
SS
Shaft size
1-15/16
1-15/16
인치
PN
Part No.
129238
129238
DESCRIPTION
Description
P2B-GTMAH-115
P2B-GTMAH-115
A
1-59/64
1-59/64
인치
B
8-7/8
8-7/8
인치
C
2-5/16
2-5/16
인치
DMIN
Dmin
6-3/8
6-3/8
인치
DMAX
Dmax
7-7/16
7-7/16
인치
F
Bolt Diameter
5/8
5/8
인치
G
1-7/32
1-7/32
인치
H
7/8
7/8
인치
J
4-15/16
4-15/16
인치
L
3-1/4
3-1/4
인치
M
2-1/2
2-1/2
인치
R
45/64
45/64
인치
S
1-7/32
1-7/32
인치
U
3-15/16
3-15/16
인치
V
7-7/8
7-7/8
인치
W
13/16
13/16
인치
X
3/16
인치
Z
1-3/16
1-3/16
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청