072282
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/sfc_ip_102_204_r_asmtab.prj},{NB=072282},{SS=1-5/8},{SS1=1.62500},{PN1=072282},{PN2=072313},{TYPE=N},{ST=Contact Seal},{DESCRIPTIONS=SFC-IP-110R},{A=2.81},{A1=2.810},{B=6.13},{B1=6.1300},{C=2.19},{C1=2.1900},{D=3.63},{D1=3.6300},{DD=5.1300},{DD1=5.1300},{E=1.33},{E1=1.3300},{F=0.4375},{F1=0.43750},{G=1.44},{G1=1.44},{H=0.31},{H1=0.31},{K=4.250},{K1=4.250},{L=3.00},{L1=3.00},{M=0.4375},{M1=0.4375},{N=3.05},{N1=3.05},{P=1.37},{P1=1.37},{Q=1.61},{Q1=1.61},{X=0.25},{X1=0.25},{Y=0.020},{Y1=0.020},{Z=2.08},{Z1=2.08},{BORE=3.3465},{PPATH=sfc_ip_102_204_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Steel IMPERIAL-HD Piloted Flange 1-1/8 thru 2-1/4 Inch Bore - Steal Imperial Piloted Flange Bearingsi- Inch - 102-204
Bill of material
072282
SS
Shaft Size
1-5/8
1-5/8
인치
PN
Part Number
072282
072282
TYPE
Type Selection
Non-Expansion
Expansion
Non-Expansion
Expansion
EF
Expansion Feature
Non-Expansion
DESCRIPTION
Description
SFC-IP-110R
SFC-IP-110R
ST
Seal Type
Contact Seal
A
2.81
2.81
인치
B
6.13
6.13
인치
C
2.19
2.19
인치
D
3.63
3.63
인치
DD
5.1300
5.1300
인치
E
1.33
1.33
인치
F
0.4375
0.4375
인치
G
1.44
1.44
인치
H
0.31
0.31
인치
K
4.250
4.250
인치
L
3.00
3.00
인치
M
0.4375
0.4375
인치
N
3.05
3.05
인치
P
1.37
1.37
인치
Q
1.61
1.61
인치
X
0.25
0.25
인치
Y
0.020
0.020
인치
Z
2.08
2.08
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청