023351
Dodge
Mounted Bearings
Tapered Roller Bearings
Double-Interlock
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/tapered_roller_bearings/double_interlock/p2b_p4b_asmtab.prj},{NB=023351},{SS=2-1/4},{SS1=2.250000},{PN=023351},{PNH=060745},{PNU=023519},{DESCRIPTION=P4B-DI-204R DBL INTERLOCK},{HF=4},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{BORE=5.1865},{A=4},{A1=4.0000000},{B=12},{B1=12.0000000},{C=3.38},{C1=3.3800000},{DMIN=9.26},{DMIN1=9.2600000},{DMAX=10.25},{DMAX1=10.250000},{E=1.75},{E1=1.7500000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=1.06},{G1=1.0600000},{H=1.75},{H1=1.7500000},{J=7.03},{J1=7.030000},{L=4.06},{L1=4.0600000},{M=3.25},{M1=3.250000},{P=7.37},{P1=7.370000},{T=0.28},{PPATH=p2b_p4b_di_dummy_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Double Interlock Pillow Block 2-Bolt Base Inch Bore - Double-Interlock 2 Bolt and 4 Bolt Pillow Block Bearings
Bill of material
023351
SS
Shaft Size
2-1/4
2-1/4
인치
PN
Part No.
023351
023351
DESCRIPTION
Description
P4B-DI-204R DBL INTERLOCK
P4B-DI-204R DBL INTERLOCK
EF
Expansion Feature
Non-Expansion Type
Non-Expansion Type
A
4
4
인치
B
12
12
인치
C
3.38
3.38
인치
DMIN
Dmin
9.26
9.26
인치
DMAX
Dmax
10.25
10.25
인치
E
1.75
1.75
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
G
1.06
1.06
인치
H
1.75
1.75
인치
J
7.03
7.03
인치
L
4.06
4.06
인치
M
3.25
3.25
인치
P
7.37
7.37
인치
T
0.28
0.28
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청