Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2000
HELP_VARIABLE
Company
Düker
Description
T - All flanged tee
Bill of material
T DN 150 / 150 PN 16 etec Email
ARCO
Article Code
DN1
Nominal size
mm
DN2
Branch nominal size
mm
PN
Pressure rating
BEVIS
Coating
L
440 mm
L1
220 mm
E1
7.8 mm
E2
7.8 mm
G
Weight
36.2 kg
NORM
Norm
ISO 2531;EN 545
ARTNR
Article Number
LOG
Level of Geometry
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型