Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duometric
Description
LVB-24VDC
Bill of material
FP-50-00162
NR
Order number
FP-50-00162
T
Product name
LVB-24VDC
LP
Number of light grids
1
D
Dimensions
200x120x58 mm
G
Weight
460 g
IP
Degree of protection
IP20
U
Operating voltage
24 VDC
SWO
Switching output
2 safety relais (NO/NC)
SI
Service interface
RS232
NK
Compliance
ROHS / REACH / CE
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Duometric
    LVB
    Duometric
    LVE-PBI
    HBK
    PW2C - Single point load cell
    Duometric
    LVE-ALM
    Definox
    Non return valve - Non return valve
    Duometric
    LVR
    Duometric
    LVE-O16
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей