Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Duometric
Beschreibung
Lichtgitter Typ - Lichtgitter Typ LS/LA/LI
Stückliste
LA8/5-120T_ AC: 00010100
T
Typ
TXRX
Sender / Empfänger
SA
Strahlenanzahl
8
SAB
Strahlabstand
mm
L
Profillänge
120.0 mm
MEC
Profil
mm
MH
Überwachungshöhe
mm
Wert eingeben für MH
Überwachungshöhe
mm
cm
inch
ft
A
Randabstand erste, letzte Befestigung
0.0 mm
B
Abstand zwischen den Befestigungselementen
90 mm
Z
Anzahl der Befestigungselemente
2 Stk
Y
Randabstand des ersten Strahls
67.5 mm
X
Randabstand des letzten Strahls
17.5 mm
A1
Profilfarbe
D
Leitungslänge A2…A4
dm
A5
Leitungsaustritt
A6
Reichweite
A7
Frontabdeckung
A8
Leitungsausführung
ANIM
Strahlen
SUPPLY
Versorgungsspannung
24 VDC
DO
Ausgänge
1
DIO
Kombinierter Ein-/Ausgang
1
NK
Normenkonformität
ROHS / REACH / CE / cCSAus
IP
Schutzart
IP54 / (IP65)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen