Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Duometric
Beschreibung
LVE-ALM
Stückliste
FP-50-00155
NR
Artikelnummer
FP-50-00155
T
Produktname
LVE-ALM
LP
Anzahl Leistenpaare
1
D
Abmessungen L/B/H
124x126x60 mm
G
Gewicht
180 g
IP
Schutzart
IP00
U
Betriebsspannung
24 VDC
DO
Digitale Ausgänge (Grundmodul)
1
DIO
Digitale IOs (Grundmodul)
3
DI
Digitale Eingänge (Grundmodul)
1
EXT
Erweiterungsmodul
6 Anzeigeleisten
CAN
CAN-Bus-Schnittstelle
N
SI
Serviceschnittstelle
RS232
NAL
Anzahl Anzeigeleisten
6
INT
Datenschnittstelle
RS232 / Digital 4
NK
Normenkonformität
ROHS / REACH / CE / cCSAus
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen