Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Duometric
Beschreibung
LVE
Stückliste
FP-50-00156
NR
Artikelnummer
FP-50-00156
T
Produktname
LVE
LP
Anzahl Leistenpaare
1
D
Abmessungen L/B/H
88x126x60 mm
G
Gewicht
140 g
IP
Schutzart
IP00
U
Betriebsspannung
24 VDC
DO
Digitale Ausgänge (Grundmodul)
1
DIO
Digitale IOs (Grundmodul)
3
DI
Digitale Eingänge (Grundmodul)
1
EXT
Erweiterungsmodul
-
CAN
CAN-Bus-Schnittstelle
N
SI
Serviceschnittstelle
RS232
NAL
Anzahl Anzeigeleisten
0
INT
Datenschnittstelle
RS232 / Digital 4
NK
Normenkonformität
ROHS / REACH / CE / cCSAus
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Duometric
    LVE-PNI
    Duometric
    LVX-ALX
    Duometric
    LVE-PBI
    Duometric
    LVX-O16
    Duometric
    LVB
    Duometric
    LVB-24VDC
    Duometric
    LVE-O16
    Duometric
    LVE2-PNI
    Duometric
    Lichtgitter Typ - Lichtgitter Typ LS/LA/LI
    Duometric
    LT - Lichtgitter Typ LT
    Duometric
    LVX
    Duometric
    LVX-PNI
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen