Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Duometric
Beschreibung
LVE-PBI
Stückliste
FP-50-00158
NR
Artikelnummer
FP-50-00158
T
Produktname
LVE-PBI
LP
Anzahl Leistenpaare
1
D
Abmessungen L/B/H
163x126x60 mm
G
Gewicht
260 g
IP
Schutzart
IP00
U
Betriebsspannung
24 VDC
DO
Digitale Ausgänge (Grundmodul)
1
DIO
Digitale IOs (Grundmodul)
3
DI
Digitale Eingänge (Grundmodul)
1
EXT
Erweiterungsmodul
Profibus
CAN
CAN-Bus-Schnittstelle
N
SI
Serviceschnittstelle
RS232
NAL
Anzahl Anzeigeleisten
0
INT
Datenschnittstelle
Profibus / Digital 4
NK
Normenkonformität
ROHS / REACH / CE / cCSAus
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Duometric
    LVX-ALX
    Duometric
    LVE-PNI
    Duometric
    LVB-24VDC
    Duometric
    LVE-O16
    Duometric
    LVB
    Duometric
    LVX-O16
    Duometric
    LVX-PNI
    Duometric
    LVX
    Misumi
    HFSP8-10050, HFSP8-9045, GFSP8-10050, GFSP8-9045 - Spezielle Verwendung:Aluminium-Extrusionprofile der Serie HFS8-45 -Aluminium-Extrusionprofile mit geschliffenen Oberflächen-
    Duometric
    LVE-ALM
    Misumi
    HFSP6-6030, HFSP6-9030, HFSP6-10050, HFSP6-9060, EFSP6-30030, GFSP6-6030 - Serie HFS6 - Parallele abgeschrägte Profile-
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen