카탈로그: Duometric
생성됨: 17.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duometric
FP-50-00158
Duometric
Measure
LVE-xxx
Powered by
CAD모델 선택
{duometric/measure/lve-xxx/lve_pbi_asmtab.prj},{NB=FP-50-00158},{NR=FP-50-00158},{T=LVE-PBI},{LP=1},{D=163x126x60},{G=260},{IP=IP00},{U=24},{DO=1},{DIO=3},{DI=1},{EXT=Profibus},{CAN=N},{SI=RS232},{NAL=0},{INT=Profibus / Digital 4},{NK=ROHS / REACH / CE / cCSAus},{PPATH=lve-pbi/lve_pbi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duometric
Description
LVE-PBI
Bill of material
FP-50-00158
NR
Order number
FP-50-00158
T
Product name
LVE-PBI
LP
Number of light grids
1
D
Dimensions L/W/H
163x126x60
mm
G
Weight
260
g
IP
Degree of protection
IP00
U
Operating voltage
24
VDC
DO
Digital output (basic module)
1
DIO
Digital IO (basic module)
3
DI
Digital input
1
EXT
Extension module
Profibus
CAN
CAN-Bus interface
N
SI
Service interface
RS232
NAL
Number of indicator profiles
0
INT
Data interface
Profibus / Digital 4
NK
Compliance
ROHS / REACH / CE / cCSAus
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청