Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Duometric
Beschreibung
LVX
Stückliste
FP-50-00130
NR
Artikelnummer
FP-50-00130
T
Typ
LVX
LP
Anzahl Leistenpaare
2
D
Abmessungen L/B/H
125x126x60 mm
G
Gewicht
210 g
IP
Schutzart
IP00
U
Betriebsspannung
24 VDC
DO
Digitale Ausgänge (Grundmodul)
3
DIO
Digitale IOs (Grundmodul)
3
DI
Digitale Eingänge (Grundmodul)
1
EXT
Erweiterungsmodul
-
CAN
CAN-Bus-Schnittstelle
Y
SI
Serviceschnittstelle
RS232
NAL
Anzahl Anzeigeleisten
0
INT
Datenschnittstelle
RS232 / CAN / Digital 6
NK
Normenkonformität
ROHS / REACH / CE / cCSAus
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen