카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
RPC2-TN/31
Duplomatic
Group 3: FLOW CONTROL VALVES
32 300 RPC* Pressure and temperature compensated flow control valves - subplate mounting - ISO 6263-06 (CETOP 06), 6263-07 (CETOP 07)
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/03_flow_control_valves/32300/32300_rpc_asmtab.prj},{NB=RPC2-TN/31},{TIPO=RPC},{DN=2},{VR=},{CT=T = Temperature compensation},{PC=N},{RC=},{M=},{GU=},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
RPC* - Pressure and temperature compensated flow control valves - subplate mounting - ISO 6263-06 (CETOP 06), 6263-07 (CETOP 07)
Bill of material
RPC2-TN/31
TIPO
Type
RPC
DN
Nominal size
2 = ISO 6263-06 (CETOP 06)
3 = ISO 6263-07 (CETOP 07)
2 = ISO 6263-06 (CETOP 06)
3 = ISO 6263-07 (CETOP 07)
VR
Incorporated check valve
-
C = incorporated check valve
-
C = incorporated check valve
CT
Temperature compensation
T = temperature compensation
PC
Controlled flow
N = 22 l/min
S = 38 l/min
70 = 70 l/min
N = 22 l/min
S = 38 l/min
70 = 70 l/min
RC
Compensating stroke governor
-
RC = compensating stroke governor
-
RC = compensating stroke governor
M
Single-turn adjustment knob
-
M = single-turn adjustment knob
-
M = single-turn adjustment knob
SN
Series No.
31
GU
Seals
NBR
V = viton for special fluids
NBR
V = viton for special fluids
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청