카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
RM4-070-MP/40N
Duplomatic
Group 5: SUBPLATES AND MANIFOLDS
53 200 RM4*-MP Subplate with pressure relief valve
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/05_subplates_and_manifolds/53200/rm4_mp_asmtab.prj},{NB=RM4-070-MP/40N},{TIPO=RM},{ND=4 = ISO 4401-05 (CETOP 05)},{PC=070},{VER=MP = P2 - P4 subplate version},{SER=40},{GU=N},{K=},{PPATH=rm4_mp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
RM4*-MP - Subplate with pressure relief valve
Bill of material
RM4-070-MP/40N
TIPO
Type
RM
ND
Nominal size
4 = ISO 4401-05 (CETOP 05)
PC
Pressure adjusment range
070 = up to 70 bar
140 = up to 140 bar
210 = up to 210 bar
350 = up to 350 bar
070 = up to 70 bar
140 = up to 140 bar
210 = up to 210 bar
350 = up to 350 bar
VER
Version
MP = P2 - P4 subplate version
SER
Series No.
40
GU
Seals
NBR
V = FPM seals for special fluids
NBR
V = FPM seals for special fluids
K
Adjusment knob
-
K = Adjustment knob
-
K = Adjustment knob
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청