카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
P4D-RQM5-5/30N-D12K1
Duplomatic
Group 5: SUBPLATES AND MANIFOLDS
53 300 P4D-RQM5 Modular subplate with pressure relief valve and unloading solenoid valve
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/05_subplates_and_manifolds/53300/53300_asmtab.prj},{NB=P4D-RQM5-5/30N-D12K1},{TIPO=P4D},{MS=RQM},{ND=5 = DN25},{PC=5},{M=},{SER=30},{GU=N},{DC=D12},{MO=},{PPATH=53300_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
P4D-RQM5 - Modular subplate with pressure relief valve and unloading solenoid valve
Bill of material
P4D-RQM5-5/30N-D12K1
TIPO
Type
P4D
MS
Solenoid valve for venting / pressure selection
RQM
ND
Nominal size
5 = DN25
PC
Pressure adjusment range
5 = up to 250 bar
6 = up to 350 bar
5 = up to 250 bar
6 = up to 350 bar
M
Adjusment knob
-
M = adjustment with SICBLOC knob
-
M = adjustment with SICBLOC knob
SER
Series No.
30
GU
Seals
N = NBR seal for mineral oil (standard)
V = FPM seals for special fluids
N = NBR seal for mineral oil (standard)
V = FPM seals for special fluids
DC
Power supply
D12 = 12 V DC
D24 = 24 V DC
D48 = 48 V DC
D110 = 110 V DC
D220 = 220 V DC
D00 = valve without coils in direct current
A24 = 24 V - 50 Hz
A48 = 48 V - 50 Hz
A110 = 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
A230 = 230 V - 50 Hz / 240 V - 60 Hz
A00 = valve without coils in alternating current
F110 = 110 V - 60 Hz
F220 = 220 V - 60 Hz
D12 = 12 V DC
D24 = 24 V DC
D48 = 48 V DC
D110 = 110 V DC
D220 = 220 V DC
D00 = valve without coils in direct current
A24 = 24 V - 50 Hz
A48 = 48 V - 50 Hz
A110 = 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
A230 = 230 V - 50 Hz / 240 V - 60 Hz
A00 = valve without coils in alternating current
F110 = 110 V - 60 Hz
F220 = 220 V - 60 Hz
K1
Coil electrical connection
K1
MO
Manual override
-
CM = manual override
-
CM = manual override
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청