카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
PRE10J-070/33N-E0K11A
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
81 331 PRE*J* Pilot operated pressure relief valves in closed loop with proportional control and integrated electronics - ISO 6264-06 (CETOP R06), ISO 6264-08 (CETOP R08), ISO 6264-10 (CETOP R10)
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/81331/81331_j_asmtab.prj},{NB=PRE10J-070/33N-E0K11A},{TIPO=PR},{E=E},{DN=10},{J=J},{PC=070},{SER=33},{GU=N},{RS=E0},{K11=K11},{COD1=81220},{COD2=21300},{PLATE=Off},{CN=A},{W=},{PPATH=81331_j_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
PRE*J - Proportional pressure relief valve with standard integrated electronics and pressure feedback
Bill of material
PRE10J-070/33N-E0K11A
TIPO
Type
PR
E
Electric proportional control
E
DN
Nominal size
10 = ISO 6264-06 (CETOP R06)
25 = ISO 6264-08 (CETOP R08)
32 = ISO 6264-10 (CETOP R10)
10 = ISO 6264-06 (CETOP R06)
25 = ISO 6264-08 (CETOP R08)
32 = ISO 6264-10 (CETOP R10)
J
Standard electronics for closed loop
J
PC
Pressure control range
070 = up to 70 bar
140 = up to 140 bar
210 = up to 210 bar
350 = up to 350 bar
070 = up to 70 bar
140 = up to 140 bar
210 = up to 210 bar
350 = up to 350 bar
SER
Series No.
33
GU
Seals
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
RS
Reference signal
E0 = voltage 0 ÷10V
E1 = current 4 ÷ 20mA
E0 = voltage 0 ÷10V
E1 = current 4 ÷ 20mA
K11
Main connector 6 pin + PE
K11
CN
Pin C function
A = external enable
B = internal enable
C = 0V monitor
A = external enable
B = internal enable
C = 0V monitor
W
Surface treatment
W7=zinc-nickel, galvanic
W7=zinc-nickel, galvanic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청