카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
PRE10JH-070/33N-E0K16D1/EC00
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
81 331 PRE*J* Pilot operated pressure relief valves in closed loop with proportional control and integrated electronics - ISO 6264-06 (CETOP R06), ISO 6264-08 (CETOP R08), ISO 6264-10 (CETOP R10)
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/81331/81331_jh_asmtab.prj},{NB=PRE10JH-070/33N-E0K16D1/EC00},{TIPO=PR},{E=E},{DN=10},{JH=JH},{PC=070},{SER=33},{GU=N},{RS=E0},{K16=K16},{X7=0},{X4=0},{X2X3=EC},{COD1=81220},{COD2=21300},{PLATE=Off},{W=},{PPATH=81331_jh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
PRE*JH - Proportional pressure relief valve with fieldbus electronics
Bill of material
PRE10JH-070/33N-E0K16D1/EC00
TIPO
Type
PR
E
Electric proportional control
E
DN
Nominal size
10 = ISO 6264-06 (CETOP R06)
25 = ISO 6264-08 (CETOP R08)
32 = ISO 6264-10 (CETOP R10)
10 = ISO 6264-06 (CETOP R06)
25 = ISO 6264-08 (CETOP R08)
32 = ISO 6264-10 (CETOP R10)
JH
Electronics for closed loop with fieldbus communication
JH
PC
Pressure control range
070 = up to 70 bar
140 = up to 140 bar
210 = up to 210 bar
350 = up to 350 bar
070 = up to 70 bar
140 = up to 140 bar
210 = up to 210 bar
350 = up to 350 bar
SER
Series No.
33
GU
Seals
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
RS
Reference signal
E0 = voltage 0 ÷10V
E1 = current 4 ÷ 20mA
FD = full digital
E0 = voltage 0 ÷10V
E1 = current 4 ÷ 20mA
FD = full digital
K16
Main connection 11 pin + PE
K16
X1
Main connection configuration
D1 = one command
X7
Digital transducer
0 = none
1 = SSI type
2 = Encoder type
0 = none
1 = SSI type
2 = Encoder type
X4
Analogue transducer
0 = none
1 = single/double transducer
0 = none
1 = single/double transducer
X2X3
Fieldbus type
EC = EtherCAT
EN = Ethernet /IP
PN = Profinet
PL = PowerLink
EC = EtherCAT
EN = Ethernet /IP
PN = Profinet
PL = PowerLink
W
Surface treatment
W7=zinc-nickel, galvanic
W7=zinc-nickel, galvanic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청