Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
ExLin 5L-1 1/6 M20 - Explosion protected light fitting
Bill of material
ExLin 5L-1 G F W 8 50 T1 1/6 M20M
IDNR
Article number
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
VLM
Version / LED Modules
5L-1
ELF
Emergency light function
PGCM
Protective glass cover material
PCT
Protective cover type
LD
Light distribution
CRI
CCT
5000 K
TR
Terminals
T1 Type 2410-4 max 6mm²
TW
Through wiring
1/6
CGT
Cable gland / Thread
M20M M20 metallic glands
LDT
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen