카탈로그: Eaton BIM
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton BIM
ExLin 5L-2 G C S 7 50 T1 1/6 M20M
Eaton BIM
Lighting and controls
Lighting
Linear
exlin
exlin_5l_2
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_bim/lighting_and_controls/lighting/linear/exlin/exlin_5l_2/exlin_5l_2_1_6_m20.prj},{NB=ExLin 5L-2 G C S 7 50 T1 1/6 M20M(architecture_300)},{IDNR=ExLin 5L-2 G C S 7 50 T1 1/6 M20M},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{VLM=5L-2},{ELF=-},{PGCM=G Glass},{PCT=C Clear},{LD=S Standard},{CRI=7>70},{CCT=5000},{TR=T1 Type 2410-4 max 6mm²},{TW=1/6},{CGT=M20M M20 metallic glands},{GV=F},{PDFINFO=PDF Info},{WEBINFO=WEB Info},{EDZ=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
ExLin 5L-2 1/6 M20 - Explosion protected light fitting
Bill of material
ExLin 5L-2 G C S 7 50 T1 1/6 M20M
IDNR
Article number
ExLin 5L-2 G C S 7 50 T1 1/6 M20M
ExLin 5L-2 G C S 7 50 T1 1/6 M20M
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
VLM
Version / LED Modules
5L-2
ELF
Emergency light function
-
PGCM
Protective glass cover material
G Glass
PCT
Protective cover type
C Clear
LD
Light distribution
S Standard
S Standard
CRI
7>70
CCT
5000
K
TR
Terminals
T1 Type 2410-4 max 6mm²
TW
Through wiring
1/6
CGT
Cable gland / Thread
M20M M20 metallic glands
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청