카탈로그: Eaton BIM
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton BIM
LUM22136
Eaton BIM
Safety, security & emergency communications
Emergency Lighting Central Battery Systems
Safety luminaires - Indoor
Planete Disc
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_central/safety_lum_escape/planete_disc/planete_disc_saf_lum.prj},{NB=LUM22136(300)},{CNSORDERNO=LUM22136},{EF7004258=1},{EF7001456=25},{EF7009347=5.0},{GWT=850},{NCMIN=0},{NCMAX=0},{AP=0},{AP50=0},{EP50=0},{APNM=0},{EPNM=0},{PREVIEW=planete_disc_saf_lum.png},{PF=Planete Disc},{M=LUM22136},{MEAN=3660191221362},{MDESC=PLANETE 400 DISC CG-S},{EF7000003=Ceiling surface mounting},{EF7000030=Escape route lighting},{EF7011099=-},{EF7001278=No},{EF7002423=LED not exchangeable },{EF7001596=Aluminium},{EF7000136=Aluminium},{EF7000187=AC/DC },{EF7005127=220 - 240 / 176 - 275},{EF7012170=Diffuser lens/optic/panel},{EF7005474=IP41},{EF7004293=IK07},{EF7000004=II},{EF7012090=-20 - 40},{EF7009349=360},{EF7008732=-},{EF7000008=-},{EF7001438=-},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
Planete Disc - Safety luminaire
Bill of material
LUM22136
CNSORDERNO
Part Number
LUM22136
LUM22136
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
PREVIEW
Preview picture
PF
Product Family
Planete Disc
M
Material
LUM22136
LUM22136
MEAN
Material EAN
3660191221362
3660191221362
MDESC
Material Description
PLANETE 400 DISC CG-S
PLANETE 400 DISC CG-S
EF7000003
Mounting method
Ceiling surface mounting
EF7000030
Function
Escape route lighting
EF7001278
Type of indicator
No
EF7002423
Lamp type
LED not exchangeable
EF7004258
Number of lighting heads
1
EF7001596
Material housing
Aluminium
EF7000136
Colour housing
Aluminium
EF7000187
Voltage type
AC/DC
AC/DC
EF7005127
Nominal voltage
220 - 240 / 176 - 275
220 - 240 / 176 - 275
V
EF7012170
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
EF7005474
Degree of protection (IP)
IP41
EF7004293
Impact strength
IK07
EF7000004
Protection class
II
EF7012090
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1
-20 - 40
-20 - 40
°C
EF7009349
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1
360
360
lm
EF7001456
Height/depth
25
mm
EF7000015
Outer diameter
190
mm
EF7000085
Conductor cross section
2.5
mm^2
TS
Testing system
CG-S | STAR | STAR+
CG-S | STAR | STAR+
F
Frequency
50 - 60
Hz
OUC
Outdoor use compliance
False
EF7006420
Luminaire with limited surface temperature, class "D“
False
PDH14
Current consumption at 220V DC
24
24
mA
PDH15
Apparent power at mains operation
8
8
VA
EF7009347
Max. system power
5.0
5.0
W
PDFINFO
PDF Info
PDF Info
WEBINFO
WEB Info
WEB Info
LDT
LDT file
LDT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청