카탈로그: Eaton BIM
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton BIM
LUM22765
Eaton BIM
Safety, security & emergency communications
Emergency Lighting Central Battery Systems
Special French market
Planete 2
Planete 2-400 ES
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_central/special_french_market/planete_2/planete_2_400_es/planete_2_400_es_cbs.prj},{NB=LUM22765(300)},{EF7000008=86},{EF7000085=2.5},{EF7000846=102},{EF7001438=231},{EF7001456=34},{EF7004258=1},{EF7004265=252},{EF7009347=5.4},{EF7009349=400},{EF7023518=50},{PDH14=22.7},{PDH15=9.1},{PDFHELP=1},{PF=Planete 2-400 ES},{M=LUM22765},{MEAN=3660191812874},{MDESC=PLANETE 2-220/400 ES CG-S},{EF7000003=Wall surface mounted / ceiling surface mounting},{EF7000004=II},{EF7000015=-},{EF7000030=Escape route lighting},{EF7000136=White},{EF7000187=AC/DC},{EF7000943=-},{EF7001278=-},{EF7001596=Plastic},{EF7002423=LED not exchangeable},{EF7004293=IK08},{EF7005127=220 - 240 / 176 - 275},{EF7005474=IP66},{EF7006420=No},{EF7008732=-},{EF7011099=-},{EF7012090=-20 - 40},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
Planete 2-400 ES - Luminaire d'ambiance
Bill of material
LUM22765
CNSORDERNO
Part Number
LUM22765
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
PREVIEW
Preview picture
PF
Product Family
Planete 2-400 ES
M
Material
LUM22765
MEAN
Material EAN
3660191812874
MDESC
Material Description
PLANETE 2-220/400 ES CG-S
EF7000003
Mounting method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
EF7000004
Protection class
II
EF7000008
Width
86
mm
EF7000015
Outer diameter
-
mm
EF7000030
Function
Escape route lighting
EF7000085
Conductor cross section
2.5
mm^2
EF7000136
Colour housing
White
EF7000187
Voltage type
AC/DC
EF7000846
Built-in width
102
mm
EF7000943
Built-in diameter
-
mm
EF7001278
Type of indicator
-
EF7001438
Length
231
mm
EF7001456
Height/depth
34
mm
EF7001596
Material housing
Plastic
EF7002423
Lamp type
LED not exchangeable
EF7004258
Number of lighting heads
1
EF7004265
Built-in length
252
mm
EF7004293
Impact strength
IK08
EF7005127
Nominal voltage
220 - 240 / 176 - 275
Vac / Vdc
EF7005474
Degree of protection (IP)
IP66
EF7006420
Luminaire with limited surface temperature, class "D“
No
EF7008732
Recognition distance
-
m
EF7009347
Max. system power
5.4
W
EF7009349
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1
400
lm
EF7011099
Pictogram included
-
EF7012090
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1
-20 - 40
°C
EF7012170
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
EF7023518
Built-in height/depth
50
mm
TS
Testing system
CG-S|STAR|STAR+
F
Frequency
50-60, 0
Hz
OUC
Outdoor use compliance
No
PDH14
Current consumption at 220V DC
22.7
mA
PDH15
Apparent power at mains operation
9.1
VA
PDFINFO
PDF Info
PDF Info
WEBINFO
WEB Info
WEB Info
LDT
LDT file
LDT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청