PDG11C0015TFFNNNNNNN
Eaton Molded Case Circuit Breakers
Molded Case Circuit Breaker
Power Defense
Powered by
CAD모델 선택
{eatonmccb/mcp/sr_series/pd_ul_series_asmtab.prj},{NB=PDG11C0015TFFNNNNNNN},{PDTM=PD},{VOLT=480V AC},{STND=G},{FRAME=1},{TU=T},{POLES=1},{IR=C},{CR=0015},{TUO1=F},{TUO2=F},{ACCES=NN},{ACCTERM=None},{VOLTAGE=N},{AUXTERM=None},{AUXS=NN},{LINETD=None},{LINECO=N/A},{LINETT=N/A},{LINEWT=N/A},{LINEAP=N/A},{LOADTD=None},{LOADCO=N/A},{LOADTT=N/A},{LOADWT=N/A},{LOADAP=N/A},{TM=None},{DET=None},{AD=None},{PPATH=parts/pd_series_global_asmtpl.prj},{PD=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Molded Case Circuit Breakers
Description
Power Defense ™ UL Global Series - Molded Case Circuit Breakers
Bill of material
PDG11C0015TFFNNNNNNN
CN
Power Defense Catalog Number
PDG11C0015TFFNNNNNNN
PDTM
Power Defense TM
PD
VOLT
Voltage
480V AC
240V AC
600V AC
480V AC
240V AC
600V AC
STND
Industry Standard
Globally Rated/UL Standard (600V)
Globally Rated/UL Standard (600V)
FRAME
Frame Size
Frame 1
Frame 2
Frame 3
Frame 4
Frame 5
Frame 6
Frame 1
Frame 2
Frame 3
Frame 4
Frame 5
Frame 6
TU
Trip Unit Type
TM Trip Unit
50 deg C Calibration
TM Trip Unit
50 deg C Calibration
POLES
Poles
1 Pole
2 Pole
3 Pole
4 Pole, 100% N
4 Pole, 0% N
1 Pole
2 Pole
3 Pole
4 Pole, 100% N
4 Pole, 0% N
IR
Interruption or Breaking Capacity ( Icu/Ics)
18kA
25kA
35kA
50kA
65kA
85kA
100kA
18kA
25kA
35kA
50kA
65kA
85kA
100kA
CR
Continuous Current Rating (In)
15A
20A
25A
30A
35A
40A
45A
50A
60A
70A
80A
90A
100A
110A
125A
15A
20A
25A
30A
35A
40A
45A
50A
60A
70A
80A
90A
100A
110A
125A
TUO1
Trip Unit Options 1
Fixed
Fixed
TUO2
Trip Unit Options 2
Fixed
Fixed
ACCES
Tripping Accessories
None
None
ACCTERM
Tripping Accessory Terminal
None
None
VOLTAGE
Tripping Accessory Voltage
None
None
AUXTERM
Indicating Accessories Terminal
None
None
AUXS
Indicating Accessories
None
None
LINETD
Line Type Description
None
Option 1 - Standard Terminal
Option 2
End Cap Kit / Screw
None
Option 1 - Standard Terminal
Option 2
End Cap Kit / Screw
LINECO
Line Conductor Options
N/A
N/A
LINETT
Line Terminal Type
N/A
N/A
LINEWT
Line Wire Type and Class
N/A
N/A
LINEAP
Line Additional Parts
N/A
N/A
LOADTD
Load Type Description
None
Option 1 - Standard Terminal
Option 2
Multi Wire (6)
Multi Wire (3)
End Cap Kit / Screw
None
Option 1 - Standard Terminal
Option 2
Multi Wire (6)
Multi Wire (3)
End Cap Kit / Screw
LOADCO
Load Conductor Options
N/A
N/A
LOADTT
Load Terminal Type
N/A
N/A
LOADWT
Load Wire Type and Class
N/A
N/A
LOADAP
Load Additional Parts
N/A
N/A
TM
Special Options - Type of Modification
None
Walking Beam Interlock Ready
Moisture Fungus Treatment
Freeze Test
None
Walking Beam Interlock Ready
Moisture Fungus Treatment
Freeze Test
DET
Details
None
None
AD
Additional Description
None
None
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청