카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
P21119 KGFT 125
EGE-Elektronik
Level sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p2_level_sensors/kgft.prj},{NB=P21119 KGFT 125},{AF=G1/4},{SP=-6},{BESTNR=P21119},{TB= -35...+200},{DFK=30.0},{GHWS=PEEK / 1.4571},{DW=PTFE},{AN=2 m PTFE-Kabel mit LEM 01 Stecksystem},{ZA=KK 030 GSP, KU 120..., KUA 120..., siehe Seite 2.30 - 2.31},{WWW=HTTP},{V=2},{TYP=KGFT 125},{SW=PEEK},{DM=PTFE},{ELAN=2 m PTFE Kabel mit LEM 01-Stecksystem},{SPEZEIG=Hochtemperatur},{EGEPG1=P2},{EGEPS=KGFT},{AUSF=G1/4},{UGTEMMINW=-35},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=200},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 68},{GW=1.4571},{BSPMINE=},{BSPMAXE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Series KGFT - Level sensors
Bill of material
P21119 KGFT 125
BESTNR
ID-No.
P21119
P21119
TYP
Type
KGFT 125
KGFT 125
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
-35
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
200
200
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청