카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
P21193 MFK 50 GSP
EGE-Elektronik
Level sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p2_level_sensors/mfk.prj},{NB=P21193 MFK 50 GSP},{AF=},{AG=},{L=MIN},{BESTNR=P21193},{BS=},{SAN=},{SAG=},{LWS=},{SCHS=},{VS=},{MGK=MIN},{UB=},{UT=},{MT=},{AK=},{GHWS=},{WS=},{DW=},{DFK=},{AN=},{WWW=HTTP},{V=120},{PRA=1},{TYP=MFK 50 GSP},{AUSGF=PNP-NO},{SFQWZ=ca.},{SW=PTFE},{DM=NBR},{ELAN=M12-Stecksystem},{SPEZEIG=Industriestandard},{EGEPG1=P2},{EGEPS=MFK},{AUSF=G1/2},{AUSG=PNP-NO},{BSPMINW=16},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=30},{BSPMAXE=VDC},{SFQW=5},{SFQE=Hz},{UGTEMMINW=-20},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=85},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 67},{GW=1.4571 / PBT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie MFK - Level sensors
Bill of material
P21193 MFK 50 GSP
BESTNR
ID-No.
P21193
TYP
Typ
MFK 50 GSP
AUSGF
Ausgang_1_Funktion
PNP-NO
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
-20
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
85
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청