카탈로그: EGIS
생성됨: 19.09.2011
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
EGIS - MVZ-V5025x400 - T15 - 40/80/40 - Q10
EGIS
rails_mvz
Powered by
CAD모델 선택
{egis/rails_mvz/v_part_mvz.prj},{NB=egis_mvzV5025_T15_400__40_80_Q10},{D0=2.500},{H=50},{B=25},{L1MINX=20.000},{L1MINST=9.000},{L1DEFAULT=40.000},{B1=25},{V=17.0},{A=1.5},{H1=10.0},{P1=6.9},{T=15},{HT=27.300},{A1=0.500},{V1D=6.000},{V1H=7.000},{V1H1=13.000},{V1PROF=15.990},{V1D1=8.000},{V1A=0.500},{V1B=8.490},{V1X=1.000},{T10D=8.000},{T10DA=0.750},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF=15.000},{T03DPROF1=1.0},{FORMRAYNURE=0.000},{BNUT=4.1},{FV=10.5},{T1=18.472},{TV=4.80},{CV=24.71},{TYPE=V5025},{L=400},{FORMT=T15},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EGIS
Description
MVZ-V - Rails de guidage V
Nomenclature
EGIS - MVZ-V5025x400 - T15 - 40/80/40 - Q10
TYPE
Type
V5025
V5025
H
0/-0.2
50
50
mm
B
0/-0.1
25
25
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
FORMT
Trous de fixation
T15 - Trou noyuré pour VIST
T10 - Trou outre pour VIST
T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T
Sans trou de fixation
T15 - Trou noyuré pour VIST
T10 - Trou outre pour VIST
T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T
Sans trou de fixation
L1
mm
값 입력 L1
mm
cm
inch
ft
확인
L1L2
Valeur pour centrage
40.00
40.00
mm
LA
mm
값 입력 LA
mm
cm
inch
ft
확인
L2
40.00
40.00
mm
E1
Avec/Sans trou en bout
Avec trou en bout
Sans trou en bout
Avec trou en bout
Sans trou en bout
E2
Entrées arrondies aux extrémités
Sans entrées arrondies des 2 côtés
Avec entrées arrondies des 2 côtés
Sans entrées arrondies des 2 côtés
Avec entrées arrondies des 2 côtés
QUALITE
Qualité
Q10 - Qualité standard
Q6 - Qualité précise
Q2 - Qualité spécialemnt précise
Q10 - Qualité standard
Q6 - Qualité précise
Q2 - Qualité spécialemnt précise
B1
0/-0.2
25
25
mm
V
17.0
17.0
mm
A
min.
1.5
mm
VIST
Vis T
M6
M6
H1
10.0
10.0
mm
P1
6.9
6.9
mm
T
min.
15
15
mm
V1
M6
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청