카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
PWS7102R5
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Air-Water heat exchangers Range
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/03_air_water_heat_exchangers_range/pws.prj},{NB=PWS7102R5(0)},{ITEM=PWS7102R5},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Air/ water heat exchanger},{MAT=Galvanized steel},{IP=IP 55},{H=500},{W=200},{D=150},{CCAP=950},{PO=82/84},{I=0.35/0.4},{FUSE=4},{IS=1.7/1.95},{UFLOW=570},{N=48},{FR=50/60},{OV=230V 50/60 Hz},{MASS=8.33},{EAN=8713574130975},{TARIFFN=-},{MI=URL},{V=2},{H1=500},{W1=204},{D1=136},{A=126.0},{A1=25},{H2=100},{W2=180},{R=67.5},{A2=404.5},{H3=297},{W3=60},{H4=268.3},{W4=-68.0},{D4=31.95},{H5=86},{W5=105},{H6=20},{W6=15},{B=0},{H7=498},{W7=198},{C=1},{C1=141.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
nVent HOFFMAN
Description
PWS - Air / Water heat exchanger
Bill of material
PWS7102R5
ITEM
Item no.
PWS7102R5
PWS7102R5
DETAIL
low
high
low
high
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
Air/ water heat exchanger
MAT
Material
Galvanized steel
IP
Protection
IP 55
H
Height
500
500
mm
W
Width
200
200
mm
D
Depth
150
150
mm
CCAP
Cooling Capacity 200 l/h W10/A35
950
950
W
PO
Power W10/A35
82/84
82/84
W
I
Current W10/A35
0.35/0.4
0.35/0.4
A
FUSE
Pre-fuse
4
4
A
IS
Starting currrent W10/A35
1.7/1.95
1.7/1.95
A
UFLOW
Unimpeded airflow
570
570
m3/h
N
Noise
48
48
dB
FR
Frequency
50/60
Hz
OV
Operating voltage
230V 50/60 Hz
MASS
Weight
8.33
8.33
kg
EAN
EAN Code
8713574130975
8713574130975
MI
Mounting instructions
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CUON - Outdoor mounted cooling units
nVent HOFFMAN
20.11.2023
PWD - Air / Water heat exchanger
nVent HOFFMAN
20.11.2023
CAB - Inside cable fixing bar
nVent HOFFMAN
20.11.2023
MCSE - EMC combinable, single door enclosure
nVent HOFFMAN
25.03.2024
MCM - Mild steel industrial computer enclosure
nVent HOFFMAN
17.11.2023
MCS - Mild steel combinable version, single door enclosure
nVent HOFFMAN
25.03.2024
Positioning system DSZPVI 120, 160, 200 (Belt drive) - Rail guide positioni...
Bahr Modultechnik
12.09.2023
EFP - Outdoor filter fan
nVent HOFFMAN
20.11.2023
PS - Side plinths
nVent HOFFMAN
20.11.2023
DRB - Document pocket
nVent HOFFMAN
20.11.2023
SPM - Side panels
nVent HOFFMAN
20.11.2023
PF - Front/rear Plinths
nVent HOFFMAN
20.11.2023
3129 - RTT air/air heat exchanger - performance category 60 W/K
Rittal
20.07.2021
T - T-Series outdoor air conditioner
nVent HOFFMAN
20.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청