Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VDS+IEL - Solid handwheels with revolving handle
Bill of material
Solid handwheels with revolving handle VDS.300+IEL A-20
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
300 mm
DIM02
dH7
20 mm
DIM03
L
66 mm
DIM04
d1
40 mm
DIM05
d2
mm
DIM06
d3
mm
DIM07
d4
72 mm
DIM08
d5
66 mm
DIM09
l
20 mm
DIM10
h
44 mm
DIM11
h1
20 mm
DIM12
H
65 mm
DIM13
m
M10
DIM14
R
124 mm
DIM15
t
mm
DIM16
b
mm
DIM17
C
500 Nm
DIM18
L
30 J
WEIGHT
Weight
1270 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型