카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Star knobs GN 6335.5-SK-40-M8-30
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
GN 6335.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/gn_6335_5/gn_6335_5_sk.prj},{NB=Star knobs GN 6335.5-SK-40-M8-30},{CODE=GN.66838},{DESCRIPTION=GN 6335.5-SK-40-M8-30},{DIM01=40},{DIM02=M8},{D2X=8},{DIM03=18},{DIM04=30},{DIM05=25},{DIM06=13},{WEIGHT=25},{R1=4.000},{R2=2.000},{R3=60.000},{ABS1=35.000},{ABS2=2.900},{ABS3=17.000},{ABS4=15.830}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 6335.5-SK - Star knobs
Bill of material
Star knobs GN 6335.5-SK-40-M8-30
CODE
Code
GN.66838
GN.66838
DESCRIPTION
Description
GN 6335.5-SK-40-M8-30
GN 6335.5-SK-40-M8-30
DIM01
d1
40
40
mm
DIM02
d2
M8
M8
mm
DIM03
d3
18
18
mm
DIM04
I
30
30
mm
DIM05
h1
25
25
mm
DIM06
h2
13
13
mm
WEIGHT
Weight
25
25
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청