카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lobe knobs VCT.63 A-10-C6
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VCT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vct_combi/vct_col_asmtab.prj},{NB=Lobe knobs VCT.63 A-10-C6},{CODE=70002-C6},{DESCRIPTION=VCT.63 A-10-C6},{DESCRIPTIONX=4},{C=6},{DIM01=63},{DIM02=-},{DIM03=10},{DIM04=37.0},{DIM05=22},{DIM06=16},{DIM07=16},{DIM08=21},{H1=21},{DIM09=-},{WEIGHT=49},{ZZ=1.000},{DA=0.000},{DB=0.000},{TYP=2},{D2=16.000},{D=10.000},{R=0.663},{G=0.118},{B=0.122},{R1=0.376},{G1=0.376},{B1=0.376},{H=36.000},{PPATH=vct_col_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 223
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VCT. - Lobe knobs
Bill of material
Lobe knobs VCT.63 A-10-C6
CODE
Code
70002-C6
70002-C6
DESCRIPTION
Description
VCT.63 A-10-C6
VCT.63 A-10-C6
DIM01
D
63
63
mm
DIM02
d6H
-
-
DIM03
dH9
10
10
mm
DIM04
L
37.0
37.0
mm
DIM05
d1
22
22
mm
DIM06
d2
16
16
mm
DIM07
l2
16
16
mm
DIM08
h
21
21
mm
DIM09
C#
-
-
Nm
WEIGHT
Weight
49
49
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청