카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lobe knobs VCT.50-SST-p-M10x30-C2
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VCT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vct_combi/vct_sst_p_asmtab.prj},{NB=Lobe knobs VCT.50-SST-p-M10x30-C2},{CODE=69997-C2},{DESCRIPTION=VCT.50-SST-p-M10x30-C2},{DIM01=50},{DIM02=M10},{DIM03=32.0},{DIM04=19},{DIM05=30},{DIM06=14},{DIM07=25},{WEIGHT=42},{DA=10.000},{DB=8.376},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{C=2},{DESCRIPTIONX=3},{H=31.0},{PPATH=vct_sst_p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 162
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VCT-SST-P - Lobe knobs
Bill of material
Lobe knobs VCT.50-SST-p-M10x30-C2
CODE
Code
69997-C2
69997-C2
DESCRIPTION
Description
VCT.50-SST-p-M10x30-C2
VCT.50-SST-p-M10x30-C2
DIM01
D
50
50
mm
DIM02
d6g
M10
M10
DIM03
L
32.0
32.0
mm
DIM04
d1
19
19
mm
DIM05
l
30
30
mm
DIM06
l2
14
14
mm
DIM07
C Max limit Tightening torque
25
25
Nm
WEIGHT
Weight
42
42
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청