Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VLSK-p - Security lobe knobs
Bill of material
Security lobe knobs VLSK.63 p-M10x20-F
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
63 mm
DIM02
d6g
DIM03
L
44 mm
DIM04
d1
23 mm
DIM05
l
20 mm
DIM06
l2
17 mm
WEIGHT
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型