Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MZD-p - Adjustable torque limiting knobs
Bill of material
Adjustable torque limiting knobs MZD.50-p-M6x30
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
47 mm
DIM02
d6H
DIM03
L
44 mm
DIM04
d1
39 mm
DIM05
l
mm
DIM06
l2
15 mm
WEIGHT
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型