카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lever handles DIN 99-50-M6-N-NI
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
DIN 99
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/din_99_combi/din_99_inox.prj},{NB=Lever handles DIN 99-50-M6-N-NI},{CODE=GN.10702},{DESCRIPTION=DIN 99-50-M6-N-NI},{DIM01=50},{DIM02=48},{DIM03=-},{DIM04=M6},{DIM05=24.0},{DIM06=8},{DIM07=7.5},{DIM08=12},{DIM09=9.5},{WEIGHT=16},{ND=6.000},{KDI=4.917},{TYP=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
DIN 99-NI - Lever handles
Bill of material
Lever handles DIN 99-50-M6-N-NI
CODE
Code
GN.10702
GN.10702
DESCRIPTION
Description
DIN 99-50-M6-N-NI
DIN 99-50-M6-N-NI
DIM01
l1
50
50
mm
DIM02
l2
48
48
mm
DIM03
d2 H7
-
-
mm
DIM04
d1
M6
M6
DIM05
h
24.0
24.0
mm
DIM06
d3
8
8
mm
DIM07
d4
7.5
7.5
mm
DIM08
d5 -0.2
12
12
mm
DIM09
b
9.5
9.5
mm
WEIGHT
Weight
16
16
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청