카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Clamping levers with eccentrical cam GN 927.2-82-M6-20-A-Z(1)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
GN 927.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/gn_927_2/gn_927_2_a_d2_asmtab.prj},{NB=Clamping levers with eccentrical cam GN 927.2-82-M6-20-A-Z(1)},{CODE=GN.67131},{DESCRIPTION=GN 927.2-82-M6-20-A-Z},{POS=1},{DIM01=82},{DIM02=20},{DIM03=M 6},{DIM04=19.5},{DIM05=3.0},{DIM06=1.0},{DIM07=20},{DIM08=25},{DIM09=20},{WEIGHT=137},{L1=82},{D1=M6},{D2=M6},{L2=20},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{B=20},{D3=20},{D4=25},{D5=22.5},{H=1.00},{L3MIN=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{L6=19.5},{T=12},{PPATH=gn_927_2_a_d2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 927.2-A (d2-l2) - Clamping levers with eccentrical cam
Bill of material
Clamping levers with eccentrical cam GN 927.2-82-M6-20-A-Z(1)
CODE
Code
GN.67131
GN.67131
DESCRIPTION
Description
GN 927.2-82-M6-20-A-Z
GN 927.2-82-M6-20-A-Z
POS
Position
closed
open
closed
open
DIM01
l1
82
82
mm
DIM02
l2
20
20
mm
DIM03
d2
M 6
M 6
mm
DIM04
l3
19.5
19.5
mm
DIM05
l4
3.0
3.0
mm
DIM06
h
1.0
1.0
mm
DIM07
d3
20
20
mm
DIM08
d4
25
25
mm
DIM09
b
20
20
mm
WEIGHT
Weight
137
137
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청