카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Clamping levers with eccentrical cam GN 927.2-63-M6-B-Z(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
GN 927.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/gn_927_2/gn_927_2_b_d1_asmtab.prj},{NB=Clamping levers with eccentrical cam GN 927.2-63-M6-B-Z(0)},{CODE=GN.67092},{DESCRIPTION=GN 927.2-63-M6-B-Z},{POS=0},{DIM01=M 6},{DIM01X=6.000},{DIM02=63},{DIM03=16.3},{DIM04=3.0},{DIM05=0.75},{DIM06=16},{DIM07=18.5},{DIM08=10},{DIM09=16},{WEIGHT=63},{DIM044=2.5},{PPATH=gn_927_2_b_d1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 927.2-B (d1) - Clamping levers with eccentrical cam
Bill of material
Clamping levers with eccentrical cam GN 927.2-63-M6-B-Z(0)
CODE
Code
GN.67092
GN.67092
DESCRIPTION
Description
GN 927.2-63-M6-B-Z
GN 927.2-63-M6-B-Z
POS
Position
closed
open
closed
open
mm
DIM01
d1
M 6
M 6
DIM02
l1
63
63
mm
DIM03
l3
16.3
16.3
mm
DIM04
l5
3.0
3.0
mm
DIM05
h
0.75
0.75
mm
DIM06
d3
16
16
mm
DIM07
d5
18.5
18.5
mm
DIM08
t
10
10
mm
DIM09
b
16
16
mm
WEIGHT
Weight
63
63
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청