카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lever handles GN 99.6-125-M16
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
GN 99.5 - GN 99.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/gn_99_5_gn_99_6/gn_99_6.prj},{NB=Lever handles GN 99.6-125-M16},{CODE=GN.20631},{DESCRIPTION=GN 99.6-125-M16},{DIM01=125},{DIM02=119},{DIM03=M16},{DIM04=25.0},{DIM05=58.5},{DIM06=32},{DIM07=18},{WEIGHT=309},{ND=16.000},{KDI=13.835},{ABS1=10.000},{ABS2=3.000},{ABS3=14.000},{ABS4=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 99.6 - Lever handles
Bill of material
Lever handles GN 99.6-125-M16
CODE
Code
GN.20631
GN.20631
DESCRIPTION
Description
GN 99.6-125-M16
GN 99.6-125-M16
DIM01
l1
125
125
mm
DIM02
l2
119
119
mm
DIM03
d1
M16
M16
DIM04
h1
25.0
25.0
mm
DIM05
h2
58.5
58.5
mm
DIM06
d2
32
32
mm
DIM07
d3
18
18
mm
WEIGHT
Weight
309
309
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청