Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
DS-EMPC - ELESA-Supports entretoises
Nomenclature
ELESA-Supports entretoises DS-EMPC.160-17-C1
CODE
Code
15271-C1
DESCRIPTION
Description
DS-EMPC.160-17-C1
DIM01
L
34 mm
DIM02
d
9.5 mm
DIM03
h
17.5 mm
DIM04
h1
27.5 mm
DIM05
h2
72.5 mm
DIM06
C
28 mm
DIM07
F1
2400 N
DIM08
F2
2500 N
DIM09
L1
20 J
DIM10
L2
30 J
WEIGHT
Masse
24 g