카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Bridge handles GN 328-120-B-SW
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
GN 328
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/gn_328/gn_328_b.prj},{NB=Bridge handles GN 328-120-B-SW},{CODE=GN.25806},{DESCRIPTION=GN 328-120-B-SW},{DIM01=120},{DIM02=141.2},{DIM03=6.5},{DIM04=22},{DIM05=14},{DIM06=44},{DIM07=5},{WEIGHT=101},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 328-B - Bridge handles
Bill of material
Bridge handles GN 328-120-B-SW
CODE
Code
GN.25806
GN.25806
DESCRIPTION
Description
GN 328-120-B-SW
GN 328-120-B-SW
DIM01
l1±0.25
120
120
mm
DIM02
l2
141.2
141.2
mm
DIM03
d2
6.5
6.5
mm
DIM04
b
22
22
mm
DIM05
a
14
14
mm
DIM06
h1
44
44
mm
DIM07
h2
5
5
mm
WEIGHT
Weight
101
101
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청